Verarbeitung von Zaunkomponenten
Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Metall

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GPH8000

- Extrem lange und schwere Greifbacken möglich
- Synchron, Asynchron und Werkstücksicherung
- Schmutzgeschützt

- Extrem lange und schwere Greifbacken möglich
- Synchron, Asynchron und Werkstücksicherung
- Schmutzgeschützt
Bei Heras, einem führenden europäischen Anbieter von Zaunsystemen, werden lasergeschnittene Zaunkomponenten vollautomatisch pro Bestellung gesammelt und zum nächsten Produktionsschritt weitergeleitet. Die Anlage fungiert als Bindeglied zwischen Schneiden, Sortieren und interner Logistik und bietet gleichzeitig einen kontinuierlichen Überblick über den Status jeder Bestellung.
Rolan Robotics | Systeem integrator entwickelte die Anlage, um die logistischen Herausforderungen von Heras zu bewältigen. Gemeinsam mit dem Team von Rolan Robotics haben wir die Greiferauswahl definiert und einen GPH8000 für Tests im Pilotaufbau eingesetzt. So konnten Formabweichungen, Stapelmuster und Toleranzen realistisch validiert werden, woraufhin diese bewährte Konfiguration in die endgültige Anlage übernommen wurde.
Quelle: Heras, Rolan Robotics